카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
HygienicMaster FEH611 - Electromagnetic Flowmeter system, integral mount, sensor housing stainless steel
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Electromagnetic Flowmeters (Metric)
Process industry
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/el_magnetic/process_industry/feh_611_asmtab.prj},{NB=FEH611.Y0.V1.0020.R3.P1.E.1.A.0.70.F.0.A6-J4},{BESTNR=FEH611},{DN=DN 20},{ZOLL=3/4},{EXP=Y0},{BAU=V1},{DIAM=0020},{PN=R3},{LMAT=P1},{CMAT=E},{EDES=1},{EMAT=A},{DET=0},{PCL=70},{PS=F},{DIS=0},{AUS=A6},{UCER=},{CCER=},{PCER=},{CERT02=},{LEN=J4},{OPT=},{DOK=},{TR=},{CONT=},{CALT=},{CBL=},{PL=},{TEMP=},{PO=},{FUNC=},{F=199},{PPATH=assemblies/feh_611_asmtpl.prj},{FLANGE=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
Order Code
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size
[인치]
L
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
FEH611.Y0.V1.0003.R3.P1.E...
FEH611
DN 3
1/8
127.0
45.0
0.0
39.0
0.0
0
0
190
FEH611.Y0.V1.0004.R3.P1.E...
FEH611
DN 4
5/32
127.0
45.0
0.0
39.0
0.0
0
0
190
FEH611.Y0.V1.0006.R3.P1.E...
FEH611
DN 6
1/4
127.0
45.0
0.0
39.0
0.0
0
0
190
FEH611.Y0.V1.0008.R3.P1.E...
FEH611
DN 8
5/16
127.0
45.0
0.0
39.0
0.0
0
0
190
FEH611.Y0.V1.0010.R3.P1.E...
FEH611
DN 10
3/8
127.0
45.0
0.0
39.0
0.0
0
0
190
FEH611.Y0.V1.0015.R3.P1.E...
FEH611
DN 15
1/2
127.0
45.0
0.0
39.0
0.0
0
0
190
FEH611.Y0.V1.0020.R3.P1.E...
FEH611
DN 20
3/4
132.0
54.0
0.0
44.0
0.0
0
0
199
FEH611.Y0.V1.0025.R3.P1.E...
FEH611
DN 25
1
149.0
63.4
0.0
48.0
0.0
0
0
205
FEH611.Y0.V1.0032.R3.P1.E...
FEH611
DN 32
1-1/4
166.0
73.0
0.0
53.0
0.0
0
0
210
FEH611.Y0.V1.0040.R3.P1.E...
FEH611
DN 40
1-1/2
171.0
82.0
0.0
57.0
0.0
0
0
215
FEH611.Y0.V1.0050.R3.P1.E...
FEH611
DN 50
2
173.0
99.6
0.0
50.0
0.0
0
0
225
FEH611.Y0.V1.0065.R3.P1.E...
FEH611
DN 65
2-1/2
250.5
116.0
0.0
58.0
0.0
0
0
233
FEH611.Y0.V1.0080.R3.P1.E...
FEH611
DN 80
3
254.5
133.0
0.0
66.5
0.0
0
0
242
FEH611.Y0.V1.0100.R3.P1.E...
FEH611
DN 100
4
304.5
160.4
0.0
80.2
0.0
0
0
256
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청