DCS800-EP Non-Regenerative - 230/460 Vac Ratings
ABB
DC Drives
DCS800
Powered by
CAD모델 선택
{abb/dc_drives/dcs800/dcs800_ep_non_regenerative_asmtab.prj},{NB=DCS800-EP1-0125-05},{TYPE=DCS800-EP1-0125-05},{HP=30},{HP1=60},{MF=D1},{PF=A},{MCB=},{VI=},{ALR=},{WALC=},{BMS=},{PPATH=dcs800_ep/dcs800_ep_non_regenerative_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
HP
230V
[HP]
HP1
460V
[HP]
MF
Module Frame
ⁿ/ₐ
PF
Panel Frame
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
DCS800-EP1-0020-05
DCS800-EP1-0020-05
5
10
D1
A
478
308
366
DCS800-EP1-0045-05
DCS800-EP1-0045-05
10
20
D1
A
478
308
366
DCS800-EP1-0065-05
DCS800-EP1-0065-05
15
30
D1
A
478
308
366
DCS800-EP1-0090-05
DCS800-EP1-0090-05
20
40
D1
A
478
308
366
DCS800-EP1-0125-05
DCS800-EP1-0125-05
30
60
D1
A
478
308
366
DCS800-EP1-0180-05
DCS800-EP1-0180-05
30
75
D2
B
490
508
351
DCS800-EP1-0230-05
DCS800-EP1-0230-05
60
125
D2
B
490
508
351
DCS800-EP1-0315-05
DCS800-EP1-0315-05
60
150
D3
B
490
508
351
DCS800-EP1-0740-05
DCS800-EP1-0740-05
NA
400
D4
D
1160
678
378
DCS800-EP1-0900-05
DCS800-EP1-0900-05
NA
500
D4
D
1160
678
378
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청