ACS355 UL Type 4X - ACS355, 0.5 to 10 hp / 0.37 to 7.5 kW
ABB
AC Drives
ACS355
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs355/acs355_ul_type_4x_asmtab.prj},{NB=ACS355-03U-01A2-4+B063},{TC=ACS355-03U-01A2-4+B063},{VR=380 - 480},{KW=0.37},{HP=0.5},{I2N=1.2},{FS=R1},{H=305},{W=195},{D=281},{WEIGHT=7.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
VR
Voltage Range
[V]
KW
Kilowatt
[kW]
HP
Horsepower
[hp]
I2N
[A]
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
WEIGHT
Weight
[KG]
ACS355-03U-02A4-2+B063
ACS355-03U-02A4-2+B063
200 - 240
0.37
0.5
2.4
R1
305
195
281
7.7
ACS355-03U-03A5-2+B063
ACS355-03U-03A5-2+B063
200 - 240
0.55
0.75
3.5
R1
305
195
281
7.7
ACS355-03U-04A7-2+B063
ACS355-03U-04A7-2+B063
200 - 240
0.75
1
4.7
R1
305
195
281
7.7
ACS355-03U-06A7-2+B063
ACS355-03U-06A7-2+B063
200 - 240
1.1
1.5
6.7
R1
305
195
281
7.7
ACS355-03U-07A5-2+B063
ACS355-03U-07A5-2+B063
200 - 240
1.5
2
7.5
R1
305
195
281
7.7
ACS355-03U-09A8-2+B063
ACS355-03U-09A8-2+B063
200 - 240
2.2
3
9.8
R3
436
246
277
13
ACS355-03U-13A3-2+B063
ACS355-03U-13A3-2+B063
200 - 240
3
4
3.3
R3
436
246
277
13
ACS355-03U-17A6-2+B063
ACS355-03U-17A6-2+B063
200 - 240
4
5
17.6
R3
436
246
277
13
ACS355-03U-01A2-4+B063
ACS355-03U-01A2-4+B063
380 - 480
0.37
0.5
1.2
R1
305
195
281
7.7
ACS355-03U-01A9-4+B063
ACS355-03U-01A9-4+B063
380 - 480
0.55
0.75
1.9
R1
305
195
281
7.7
ACS355-03U-02A4-4+B063
ACS355-03U-02A4-4+B063
380 - 480
0.75
1
2.4
R1
305
195
281
7.7
ACS355-03U-03A3-4+B063
ACS355-03U-03A3-4+B063
380 - 480
1.1
1.5
3.3
R1
305
195
281
7.7
ACS355-03U-04A1-4+B063
ACS355-03U-04A1-4+B063
380 - 480
1.5
2
4.1
R1
305
195
281
7.7
ACS355-03U-05A6-4+B063
ACS355-03U-05A6-4+B063
380 - 480
2.2
3
5.6
R1
305
195
281
7.7
ACS355-03U-07A3-4+B063
ACS355-03U-07A3-4+B063
380 - 480
3
4
7.3
R1
305
195
281
7.7
ACS355-03U-08A8-4+B063
ACS355-03U-08A8-4+B063
380 - 480
4
5
8.8
R1
305
195
281
7.7
ACS355-03U-12A5-4+B063
ACS355-03U-12A5-4+B063
380 - 480
5.5
7.5
12.5
R3
436
246
277
13
ACS355-03U-15A6-4+B063
ACS355-03U-15A6-4+B063
380 - 480
7.5
10
15.6
R3
436
246
277
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청