ACS180-380V/480V 3-phase - Machinery drive 0.75 to 30 hp
ABB
AC Drives
ACS180
380V/480V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs180/380_480/acs180_380_480_3phase_asmtab.prj},{NB=ACS180-04S-09A4-4-Architecture300},{SPF=Three},{VR=380-480},{VRTC=4},{TCX=09A4},{HP=5},{AMPS=8.9},{FS=R1},{H=190},{W=70},{D=143},{WEIGHT=1.24},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{CON=26},{PPATH=../parts/acs180_asmtpl.prj},{I=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
SPF
Supply Voltage Phase
ⁿ/ₐ
VR
Voltage Range
[V]
HP
Horsepower
[hp]
AMPS
Amps
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
ACS180-04S-01A8-4-Archite...
ACS180-04S-01A8-4
Three
380-480
0.75
1.7
R0
174
70
143
0.92
ACS180-04S-02A6-4-Archite...
ACS180-04S-02A6-4
Three
380-480
1
2.5
R0
174
70
143
0.92
ACS180-04S-03A3-4-Archite...
ACS180-04S-03A3-4
Three
380-480
1.5
3.1
R0
174
70
143
0.92
ACS180-04S-04A0-4-Archite...
ACS180-04S-04A0-4
Three
380-480
2
3.8
R1
190
70
143
1.24
ACS180-04S-05A6-4-Archite...
ACS180-04S-05A6-4
Three
380-480
2
5.3
R1
190
70
143
1.24
ACS180-04S-07A2-4-Archite...
ACS180-04S-07A2-4
Three
380-480
3
6.8
R1
190
70
143
1.24
ACS180-04S-09A4-4-Archite...
ACS180-04S-09A4-4
Three
380-480
5
8.9
R1
190
70
143
1.24
ACS180-04S-12A6-4-Archite...
ACS180-04S-12A6-4
Three
380-480
7.5
12
R2
202
120
143
1.92
ACS180-04S-17A0-4-Archite...
ACS180-04S-17A0-4
Three
380-480
10
16.2
R2
202
120
143
1.92
ACS180-04S-25A0-4-Archite...
ACS180-04S-25A0-4
Three
380-480
15
23.8
R3
205
170
174
3.3
ACS180-04S-033A-4-Archite...
ACS180-04S-033A-4
Three
380-480
20
3.5
R3
205
170
174
3.3
ACS180-04S-038A-4-Archite...
ACS180-04S-038A-4
Three
380-480
25
36
R4
205
260
178.6
5.3
ACS180-04S-045A-4-Archite...
ACS180-04S-045A-4
Three
380-480
30
42
R4
205
260
178.6
5.3
ACS180-04S-050A-4-Archite...
ACS180-04S-050A-4
Three
380-480
30
48
R4
205
260
178.6
5.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청