ACH580-VCR 500V/600V - Vertical E-Clipse Bypass with Circuit Breaker
ABB
AC Drives
ACH580
500V/600V
Powered by
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/ach580/500_600/500_600_vcr_asmtab.prj},{NB=ACH580-VCR-017A-6-Architecture300},{BTC=ACH580-VCR-017A-6},{AMPS=17},{HP=15},{FS=R2},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{TYPE=NEMA 1 UL Type 1},{SS=},{DR=VX1-2},{H=1120},{W=137},{D=274},{PPATH=500_600_vcr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
AMPS
Amps
ⁿ/ₐ
HP
Horsepower
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
TYPE
UL Type
ⁿ/ₐ
DR
Dim. Ref.
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
ACH580-VCR-02A7-6-Archite...
ACH580-VCR-02A7-6
2.7
2
R2
NEMA 1 UL Type 1
VX1-2
1120
137
274
23.0
ACH580-VCR-03A9-6-Archite...
ACH580-VCR-03A9-6
3.9
3
R2
NEMA 1 UL Type 1
VX1-2
1120
137
274
23.0
ACH580-VCR-06A1-6-Archite...
ACH580-VCR-06A1-6
6.1
5
R2
NEMA 1 UL Type 1
VX1-2
1120
137
274
23.0
ACH580-VCR-09A0-6-Archite...
ACH580-VCR-09A0-6
9
7.5
R2
NEMA 1 UL Type 1
VX1-2
1120
137
274
23.0
ACH580-VCR-011A-6-Archite...
ACH580-VCR-011A-6
11
10
R2
NEMA 1 UL Type 1
VX1-2
1120
137
274
23.0
ACH580-VCR-017A-6-Archite...
ACH580-VCR-017A-6
17
15
R2
NEMA 1 UL Type 1
VX1-2
1120
137
274
23.0
ACH580-VCR-022A-6-Archite...
ACH580-VCR-022A-6
22
20
R3
NEMA 1 UL Type 1
VX1-3
1212
214
277
27.0
ACH580-VCR-027A-6-Archite...
ACH580-VCR-027A-6
27
25
R3
NEMA 1 UL Type 1
VX1-3
1212
214
277
27.0
ACH580-VCR-032A-6-Archite...
ACH580-VCR-032A-6
32
30
R3
NEMA 1 UL Type 1
VX1-3
1212
214
277
27.0
ACH580-VCR-041A-6-Archite...
ACH580-VCR-041A-6
41
40
R5
NEMA 1 UL Type 1
VX1-5
1443
212
337
53.0
ACH580-VCR-052A-6-Archite...
ACH580-VCR-052A-6
52
50
R5
NEMA 1 UL Type 1
VX1-5
1443
212
337
53.0
ACH580-VCR-062A-6-Archite...
ACH580-VCR-062A-6
62
60
R5
NEMA 1 UL Type 1
VX1-5
1443
212
337
53.0
ACH580-VCR-077A-6-Archite...
ACH580-VCR-077A-6
77
75
R5
NEMA 1 UL Type 1
VX1-5
1443
212
337
53.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청