카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-2060, 40-2061, 25-2062, 40-2880, 40-2881, 25-2882 - Plastic Door Handles
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/40-2060.prj},{NB=40-2060},{SIZE=Large},{MAT=High Strength Polycarbonate},{COLOR=1},{A=204.03},{B=158.52},{C=50.00},{D=28.00},{E=179.02},{F=M8 x 1.25 SHCS (2)},{W=.068},{CC=8-15, 8-40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
F Drill Thru & Counterbore
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
40-2060
40-2060
Large
High Strength Polycarbona...
204.03
158.52
50.00
28.00
179.02
M8 x 1.25 SHCS (2)
.068
8-15, 8-40
40-2061
40-2061
Medium
High Strength Polycarbona...
139.02
96.51
41.00
26.00
117.01
M8 x 1.25 SHCS (2)
.043
8-15, 8-40
25-2062
25-2062
Small
High Strength Polycarbona...
112.00
71.50
36.00
21.00
93.50
M6 x 1.0 SHCS (2)
.025
6-10, 6-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청