카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14027, 14029, 14031, 14028, 14030, 14032 - 45 Series Base Plates
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/14027.prj},{NB=14031},{PN=14031},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Black Powder Coat},{A=45.00},{B=90.00},{C=16.00},{D=M16},{D2=16},{E=M8 SHCS},{W=.249},{CC=10-45},{M1=8.000},{M2=14.000},{M3=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D Thread
ⁿ/ₐ
E
E Drill Thru & C-Bore (2)
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14027
14027
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
45.00
90.00
16.00
M10
M8 SHCS
.258
10-45
14029
14029
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
45.00
90.00
16.00
M12
M8 SHCS
.254
10-45
14031
14031
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
45.00
90.00
16.00
M16
M8 SHCS
.249
10-45
14028
14028
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
45.00
90.00
16.00
M10
M12 SHCS
.257
10-45
14030
14030
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
45.00
90.00
16.00
M12
M12 SHCS
.255
10-45
14032
14032
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
45.00
90.00
16.00
M16
M12 SHCS
.247
10-45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청