카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
17-5310, 17-5312, 17-5316, 17-6310, 17-6312, 17-6316, 17-6320, 17-8312, 17-8316, 17-8320, 17-8325 - Button Head Socket Cap Screws
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/17_5310.prj},{NB=17-5310},{THRD=M5 x 0.8},{MAT=Stainless Steel},{M=5},{L=10},{L1=10,12,16},{A=9.5},{B=3.0},{C=1.56},{DD=5.7},{E=2.75},{EE=1.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
THRD
Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
W
Weight
[kg]
17-5310
17-5310
M5 x 0.8
Stainless Steel
9.5
3.0
2.75
.0019
17-6310
17-6310
M6 x 1.0
Stainless Steel
10.5
4.0
3.30
.0033
17-8312
17-8312
M8 x 1.25
Stainless Steel
14.0
5.0
4.40
.0068
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청