카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14058 in - 4 Hole Inside Corner Bracket
80/20
Inch
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/joining_plates/14058_in.prj},{NB=14058_in},{PN=14058},{MAT=Die Cast Aluminum},{FIN=Natural},{A=1.500},{B=0.708},{C=0.208},{D=0.236},{W=.030},{CC=6-10, 6-25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
D (Slot Tab)
[인치]
W
Weight
[lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14058
14058
Die Cast Aluminum
Natural
1.500
0.708
0.208
0.236
.030
6-10, 6-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청