피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
97942 - Grease nipples flush type, DIN 3405
norelem
Technoshop
97000 Application equipment and grease guns Loctite Grease nipple Lubricants
Grease nipple
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/techno_shop/gruppe_97000/schmiernippel/97942.prj},{NB=97942-2118},{BEST=97942-2118},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Sechskant},{FORM=A},{D=G1/8},{L=9.0},{L1=6.0},{SW=11},{GEW=0.0041},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495346618},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{ST=0.00},{NDM=0.0},{NDM1=9.728},{XA=2.0},{XB=1.6},{XC=9.0},{XD=5.0},{XE=2.0},{XF=3.0},{XG=1.0},{XH=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
97942-1106100
97942-1106100
Steel
hexagon
A
M6X1
9.0
6.0
7
0.0014
Yes
84879000
4059495346526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1108100
97942-1108100
Steel
hexagon
A
M8X1
9.0
6.0
9
0.0026
Yes
84879000
4059495346533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1108125
97942-1108125
Steel
hexagon
A
M8X1,25
9.0
6.0
9
0.0024
Yes
84879000
4059495346540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1110100
97942-1110100
Steel
hexagon
A
M10X1
9.5
6.5
11
0.0042
Yes
84879000
4059495346557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1118
97942-1118
Steel
hexagon
A
R1/8
9.0
6.0
11
0.0040
Yes
84879000
4059495346564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-2106100
97942-2106100
Stainless steel
hexagon
A
M6X1
8.2
6.0
7
0.0014
Yes
84879000
4059495346571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-2108100
97942-2108100
Stainless steel
hexagon
A
M8X1
9.5
6.5
9
0.0026
Yes
84879000
4059495346588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-2108125
97942-2108125
Stainless steel
hexagon
A
M8X1,25
9.5
6.5
9
0.0025
Yes
84879000
4059495346595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-2110100
97942-2110100
Stainless steel
hexagon
A
M10X1
9.0
6.0
11
0.0041
Yes
84879000
4059495346601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-2118
97942-2118
Stainless steel
hexagon
A
G1/8
9.0
6.0
11
0.0041
Yes
84879000
4059495346618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1206100
97942-1206100
Steel
square
B
M6X1
15.0
5.5
9
0.0052
Yes
84879000
4059495346625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1208100
97942-1208100
Steel
square
B
M8X1
15.0
5.5
9
0.0055
Yes
84879000
4059495346632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1208125
97942-1208125
Steel
square
B
M8X1,25
15.0
5.5
9
0.0053
Yes
84879000
4059495346649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1210100
97942-1210100
Steel
square
B
M10X1
15.0
5.5
11
0.0089
Yes
84879000
4059495346656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1218
97942-1218
Steel
square
B
R1/8
15.0
5.5
11
0.0088
Yes
84879000
4059495346663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1306100
97942-1306100
Steel
square
C
M6X1
18.0
5.5
9
0.0075
Yes
84879000
4059495346670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1308100
97942-1308100
Steel
square
C
M8X1
18.0
5.5
9
0.0081
Yes
84879000
4059495346687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1308125
97942-1308125
Steel
square
C
M8X1,25
18.0
5.5
9
0.0079
Yes
84879000
4059495346694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1310100
97942-1310100
Steel
square
C
M10X1
18.0
5.5
11
0.0127
Yes
84879000
4059495346700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
97942-1318
97942-1318
Steel
square
C
R1/8
18.0
5.5
11
0.0125
Yes
84879000
4059495346717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
97940 - Grease nipples conical head DIN 71412
norelem
30.05.2024
97944 - Grease nipples button head DIN 3404
norelem
30.05.2024
K1134 - Grease nipples flush type, DIN 3405
KIPP
27.05.2024
DV EO - Shut-off valve PN 10 - Casing DIN 3512
Parker
19.04.2024
DIN 3405 A - Lubricating nipples cupped type, form A
Roehm
18.10.2023
23915 - Rotary shaft lip seals DIN 3760
norelem
30.05.2024
VA/VB - Oil Distributor Series
SMC
23.11.2021
07331 - Circlips for bores DIN 472
norelem
30.05.2024
28014 - Screw plugs with collar and hexagon socket DIN 908
norelem
30.05.2024
K1132 - Grease nipples conical head DIN 71412
KIPP
27.05.2024
28004 - Oil level sight glasses
norelem
30.05.2024
K1134 - Grease nipples flush type, DIN 3405
KIPP USA
21.05.2024
DIN 71412 A - Steel 5.8 zinc-plated, metric conical thread
Böllhoff
26.10.2021
28027 - Screw plugs aluminium
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청