97 Series - Flange Socket Spring Loaded - Ball Transfer Units
Omnitrack
Metric
Spring Loaded & Pneumatic
Spring Loaded
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/metric/spring_loaded_pneumatic/spring_loaded/97_series_asmtab.prj},{NB=9720},{PART=9720},{MAT=},{SL=91},{DF=4.8},{LOADMD=188},{BALL=25},{A=50.8},{B=55.5},{C=6},{D=80},{E=65},{F=3 x 6.1},{PPATH=parts/97_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
SL
SUPORTS LOAD kg
[kg]
DF
DEFLECTION mm
[mm]
LOADMD
LOAD AT MAX DEFLECTION
[kg]
BALL
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
(PCD)
[mm]
F
COUNTERSUNK
[mm]
9701
9701
12
3.3
46
13
25.4
25.4
5
50
36
2 x 5.1
9720
9720
91
4.8
188
25
50.8
55.5
6
80
65
3 x 6.1
9730
9730
227
2.4
367
25
63.5
60.3
6
100
80
3 x 8.1
9740
9740
450
10.0
960
38
69.9
114.3
10
115
92
3 x 10.1
9750
9750
1000
6.1
2000
51
120.0
138.9
12
165
140
3 x 10.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청