카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9435-04 - Fire protection housing FlamoX®EI30
HELIA
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{helia/brandschutz/9435_04.prj},{NB=9435-04(2)},{CNSORDERNO=9435-04},{L=230},{B=180},{H=100},{AO=100},{LHMAX=100},{RF=2},{LF=2},{LEDL=14},{HALOGENL=50},{OP=1},{CNSMASSEXACT=1281.6},{CNSVOLUMEEXACT=6.895},{BZ=Brandschutzgehäuse FlamoX®},{FUR=2 x 12.5 mm},{ETAZ=beantragt},{ENO=920 848 219},{IP=-},{CNSEAN=4013456546073},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
FUR
For panel thickness
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
AO
Exit opening Ø
[mm]
LHMAX
Max. luminaire or loudspeaker installation height
[mm]
RF
Tube entries up to M25
ⁿ/ₐ
LF
Cable entries up to Ø 13.5 mm
ⁿ/ₐ
LEDL
LED luminaires
[W]
HALOGENL
Halogen luminaires
[W]
ETAZ
ETA approval
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9435-04
9435-04
Fire protection housing F...
2 x 12.5 mm
230
180
100
100
100
2
2
14
50
applied for
920 848 219
1281.6
6.895
4013456546073
Fire protection housing F...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9464-50 - Fire prot. ceil. one-gang junction box
HELIA
19.10.2021
773-108 - PUSH-WIRE CONNECTOR FOR JUNCTION BOXES 8-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK...
WAGO
14.07.2023
773-493 - Ex-Push-wire connector for junction boxes 3-conductor terminal bl...
WAGO
14.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청