94 Series - External Spring Loaded - Ball Transfer Units
Omnitrack
Metric
Spring Loaded & Pneumatic
Spring Loaded
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/metric/spring_loaded_pneumatic/spring_loaded/94_series_asmtab.prj},{NB=9430},{PART=9430},{MAT=},{BALL=25},{PRELOAD=91},{MAXDA=7.7},{LOADMD=331},{A=50.8},{B=80.8},{C=95.3},{D=19.2},{E=38.1},{FH=3 x M6 (29)},{G=6.4},{PPATH=parts/94_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
BALL
[mm]
PRELOAD
[kg]
MAXDA
MAX DEFLECTION ADVISED
ⁿ/ₐ
LOADMD
LOAD AT MAX DEFLECTION
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
FH
FIXING HOLES (PCD)
ⁿ/ₐ
G
[mm]
W
Weight
[kg]
9401
9401
13
7
2.0
32
20.6
32.2
47.0
14.7
20.0
-
3.8
0.065
9402
9402
13
14
2.0
35
20.6
31.8
47.0
14.7
20.0
-
3.8
0.065
9403
9403
13
23
2.0
38
20.6
32.2
47.0
14.7
20.0
-
3.8
0.065
9404
9404
13
23
2.0
38
20.0
32.2
47.0
14.7
20.0
-
3.8
0.063
9410
9410
13
7
2.0
32
22.2
39.0
47.0
14.7
20.0
-
3.8
0.065
9411
9411
13
14
2.0
35
22.2
38.6
47.0
14.7
20.0
-
3.8
0.070
9412
9412
13
23
2.0
38
22.2
39.0
47.0
14.7
20.0
-
3.8
0.070
9420
9420
25
7
5.4
136
44.5
61.9
77.0
19.2
31.8
3 x M5 (24.8)
5.6
0.490
9421
9421
25
23
5.0
136
44.5
61.5
77.0
19.2
31.8
3 x M5 (24.8)
5.6
0.570
9422
9422
25
45
4.4
136
44.5
60.9
77.0
19.2
31.8
3 x M5 (24.8)
5.6
0.570
9423
9423
25
68
5.3
136
44.5
61.8
77.0
19.2
31.8
3 x M5 (24.8)
5.6
0.490
9424
9424
25
89
2.7
204
44.5
61.5
77.0
19.2
31.8
3 x M5 (24.8)
5.6
0.570
9425
9425
25
109
2.6
204
44.0
63.0
77.0
19.2
31.8
3 x M5 (24.8)
5.6
0.590
9430
9430
25
91
7.7
331
50.8
80.8
95.3
19.2
38.1
3 x M6 (29)
6.4
0.660
9431
9431
25
136
6.5
331
50.8
79.6
95.3
19.2
38.1
3 x M6 (29)
6.4
0.720
9432
9432
25
181
5.8
331
50.8
80.5
95.3
19.2
38.1
3 x M6 (29)
6.4
0.720
9433
9433
25
227
4.6
331
50.8
81.0
95.3
19.2
38.1
3 x M6 (29)
6.4
0.770
9440
9440
38
227
10.5
960
60.3
115.0
162.1
35.0
59.4
3 x M6 (50.8)
12.7
1.700
9441
9441
38
318
11.1
960
60.3
121.0
162.1
35.0
59.4
3 x M6 (50.8)
12.7
1.760
9442
9442
38
454
11.1
960
60.3
129.2
162.1
35.0
59.4
3 x M6 (50.8)
12.7
1.850
9443
9443
38
567
8.8
960
60.3
126.9
162.1
35.0
59.4
3 x M6 (50.8)
12.7
1.990
9444
9444
38
680
9.2
960
60.3
146.3
189.7
35.0
59.4
3 x M6 (50.8)
12.7
2.060
9445
9445
38
748
8.2
960
60.3
156.2
189.7
35.0
59.4
3 x M6 (50.8)
12.7
2.170
9450
9450
51
764
2.0
1400
101.6
139.1
160.3
50.8
101.6
4 x M8 (76.2)
14.3
8.000
9451
9451
51
764
5.3
1400
101.6
175.1
200.9
57.0
101.6
4 x M8 (76.2)
14.3
0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청