94 Series - External Spring Loaded - Ball Transfer Units
Omnitrack
Imperial
Spring Loaded & Pneumatic
Spring Loaded
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/imperial/spring_loaded_pneumatic/spring_loaded/94_series_asmtab.prj},{NB=9430_INCH},{PART=9430},{MAT=},{BALLX=25.4},{PRELOAD=200},{MAXDAX=7.7},{LOADMD=730},{AX=50.8},{BX=80.8},{CX=95.3},{DX=19.2},{EX=38.1},{FH=3 x M6 },{GX=6.4},{PPATH=../../../metric/spring_loaded_pneumatic/spring_loaded/parts/94_series_asmtpl_inch.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
BALL
[인치]
PRELOAD
[lbs]
MAXDA
MAX DEFLECTION ADVISED
[인치]
LOADMD
LOAD AT MAX DEFLECTION
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
FH
FIXING HOLES (PCD)
ⁿ/ₐ
G
[인치]
W
Weight
[lbs]
9401_INCH
9401
0
15
0.079
70
0.811
1.268
1.850
0.579
0.787
-
0.150
0.143
9402_INCH
9402
0
30
0.079
77
0.811
1.252
1.850
0.579
0.787
-
0.150
0.143
9403_INCH
9403
0
50
0.079
84
0.811
1.268
1.850
0.579
0.787
-
0.150
0.143
9404_INCH
9404
0
50
0.079
84
0.787
1.268
1.850
0.579
0.787
-
0.150
0.139
9410_INCH
9410
0
15
0.079
70
0.874
1.535
1.850
0.579
0.787
-
0.150
0.143
9411_INCH
9411
0
30
0.079
77
0.874
1.520
1.850
0.579
0.787
-
0.150
0.154
9412_INCH
9412
0
50
0.079
84
0.874
1.535
1.850
0.579
0.787
-
0.150
0.154
9420_INCH
9420
1
15
0.213
300
1.752
2.437
3.031
0.756
1.252
3 x M5
0.220
1.080
9421_INCH
9421
1
50
0.197
300
1.752
2.421
3.031
0.756
1.252
3 x M5
0.220
1.257
9422_INCH
9422
1
100
0.173
300
1.752
2.398
3.031
0.756
1.252
3 x M5
0.220
1.257
9423_INCH
9423
1
150
0.209
300
1.752
2.433
3.031
0.756
1.252
3 x M5
0.220
1.080
9424_INCH
9424
1
200
0.106
450
1.752
2.421
3.031
0.756
1.252
3 x M5
0.220
1.257
9425_INCH
9425
1
240
0.102
450
1.732
2.480
3.031
0.756
1.252
3 x M5
0.220
1.301
9430_INCH
9430
1
200
0.303
730
2.000
3.181
3.752
0.756
1.500
3 x M6
0.252
1.455
9431_INCH
9431
1
300
0.256
730
2.000
3.134
3.752
0.756
1.500
3 x M6
0.252
1.588
9432_INCH
9432
1
400
0.228
730
2.000
3.169
3.752
0.756
1.500
3 x M6
0.252
1.588
9433_INCH
9433
1
500
0.181
730
2.000
3.189
3.752
0.756
1.500
3 x M6
0.252
1.698
9440_INCH
9440
2
500
0.413
2116
2.374
4.528
6.382
1.378
2.339
3 x M6
0.500
3.749
9441_INCH
9441
2
700
0.437
2116
2.374
4.764
6.382
1.378
2.339
3 x M6
0.500
3.881
9442_INCH
9442
2
1000
0.437
2116
2.374
5.087
6.382
1.378
2.339
3 x M6
0.500
4.079
9443_INCH
9443
2
1250
0.346
2116
2.374
4.996
6.382
1.378
2.339
3 x M6
0.500
4.388
9444_INCH
9444
2
1500
0.362
2116
2.374
5.760
7.469
1.378
2.339
3 x M6
0.500
4.542
9445_INCH
9445
2
1650
0.323
2116
2.374
6.150
7.469
1.378
2.339
3 x M6
0.500
4.785
9450_INCH
9450
2
1680
0.079
3086
4.000
5.476
6.311
2.000
4.000
4 x M8
0.563
17.641
9451_INCH
9451
2
1680
0.209
3086
4.000
6.894
7.909
2.244
4.000
4 x M8
0.563
0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청