930 - DIN 371 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_930.prj},{NB=930 5.000},{J21=930 5.000},{A21=5},{A3=0.800},{A8=4.900},{B1=14},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.012},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9009300050000},{ID12100=0},{A6=4.130},{B4=1.600},{B8=21},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=37.900},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-MASCH,-GBO M 5 DIN 371RH FORM C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-10-17},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009300050000.dxf},{ID10003=9009300050000.stp},{ID10004=9009300050000_prop.xml},{ID10005=A_9009300050000.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
930 3.000
930 3.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH,-GBO M 3 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
3
0.500
6HX
2.700
10
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.003
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
930 4.000
930 4.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH,-GBO M 4 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
4
0.700
6HX
3.400
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.008
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
930 5.000
930 5.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH,-GBO M 5 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
6HX
4.900
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.012
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
930 6.000
930 6.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH,-GBO M 6 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
6HX
4.900
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.018
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
930 8.000
930 8.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH,-GBO M 8 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
6HX
6.200
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
N
0.028
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
930 10.000
930 10.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH,-GBO M 10 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
6HX
8.000
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
N
0.049
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
305 - DIN 338 DRILL
Gühring
05.04.2024
1057 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER
Gühring
05.04.2024
1002 - DIN 371 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
2710 - DIN 371 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
1058 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER
Gühring
05.04.2024
1285 - DIN 371 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청