93 Series - Flange Socket - Ball Transfer Units
Omnitrack
Metric
Ball Transfer Units
High Capacity
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/metric/ball_transfer_units/high_capacity/93_series_asmtab.prj},{NB=9330},{PART=9330},{MAT=},{LOAD=385},{BALL=25},{A=50.0},{B=44.5},{C=12.7},{DXD=76.2},{EXE=57.9},{F=6.4},{G=4 x 8.1},{W=0.70},{PPATH=parts/93_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
LOAD
[kg]
BALL
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DXD
D x D
[mm]
EXE
E x E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
W
WEIGHT
[kg]
9300
9300
50
13
23.8
22.2
11.2
44.5
34.9
3.2
2 x 3.6
0.08
9310
9310
50
13
23.8
22.2
7.9
47.4 x 32
34.9
2.0
2 x 4
0.06
9320
9320
225
25
44.0
41.3
10.3
57.2
44.5
4.8
4 x 6.1
0.44
9321
9321
225
25
44.5
41.3
11.9
57.2
44.5
4.8
4 x 6.1
0.44
9330
9330
385
25
50.0
44.5
12.7
76.2
57.9
6.4
4 x 8.1
0.70
9341
9341
1100
38
60.0
60.0
25.4
76.2
57.9
12.7
4 x 8.1
1.20
9350
9350
2200
51
100.0
95.0
33.3
127
101.6
19.1
4 x 11.1
5.67
9351
9351
2200
51
101.6
98.4
36.5
127
101.6
22.2
4 x 11.1
6.15
9352
9352
2200
51
109.5
98.4
33.3
127
101.6
19.1
4 x 10.3
6.10
9360
9360
4550
76
160.0
145.0
36.0
175
145.0
15.0
4 x 13.1
19.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청