93 Series - Flange Socket - Ball Transfer Units
Omnitrack
Imperial
Ball Transfer Units
High Capacity
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/imperial/ball_transfer_units/high_capacity/93_series_asmtab.prj},{NB=9330_INCH},{PART=9330},{MAT=},{LOAD=850},{BALLX=25.4},{AX=50.0},{BX=44.5},{CX=12.7},{DXD=3},{DXDX=76.2},{EXEX=57.9},{FX=6.4},{G=4 x 0.318},{GX=4 x 8.1},{WX=0.70},{PPATH=../../../metric/ball_transfer_units/high_capacity/parts/93_series_asmtpl_inch.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
LOAD
[lbs]
BALL
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DXD
D x D
[인치]
EXE
E x E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
W
WEIGHT
[lbs]
9300_INCH
9300
120
0
0.937
0.874
0.441
1.751
1.374
0.126
2 x 0.141
0.176
9310_INCH
9310
120
0
0.937
0.874
0.311
1.866 x 1.259
1.374
0.079
2 x 0.157
0.132
9320_INCH
9320
500
1
1.732
1.626
0.406
2.251
1.752
0.189
4 x 0.240
0.970
9321_INCH
9321
500
1
1.752
1.626
0.469
2.251
1.752
0.189
4 x 0.240
0.970
9330_INCH
9330
850
1
1.969
1.752
0.500
3
2.280
0.252
4 x 0.318
1.544
9341_INCH
9341
2500
2
2.362
2.362
1.000
3
2.280
0.500
4 x 0.318
2.646
9350_INCH
9350
5000
2
3.937
3.740
1.311
5
4.000
0.752
4 x 0.437
12.503
9351_INCH
9351
5000
2
4.000
3.874
1.437
5
4.000
0.874
4 x 0.437
13.561
9352_INCH
9352
5000
2
4.311
3.874
1.311
5
4.000
0.752
4 x 0.405
13.451
9360_INCH
9360
10000
3
6.299
5.709
1.417
6.889
5.709
0.591
4 x 0.515
42.734
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청