92 Series - Flange Mounted - Ball Transfer Units
Omnitrack
Imperial
Ball Transfer Units
High Capacity
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/imperial/ball_transfer_units/high_capacity/92_series_asmtab.prj},{NB=9230_INCH},{PART=9230},{MAT=},{LOAD=850},{BALL=1.000},{BALLX=25.4},{A=1.969},{AX=50.0},{BX=44.5},{CX=6.4},{DXD=3},{DXDX=76.2},{EXEX=57.9},{FX=6.4},{G=4 x 0.318},{GX=4 x 8.1},{WX=0.68},{PPATH=../../../metric/ball_transfer_units/high_capacity/parts/92_series_asmtpl_inch.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
LOAD
[lbs]
BALL
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DXD
D x D
[인치]
EXE
E x E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
W
WEIGHT
[lbs]
9200_INCH
9200
120
0.5
0.937
0.874
0.150
1.751
1.374
0.126
2 x 0.141
0.176
9210_INCH
9210
120
0.5
0.937
0.874
0.150
1.877 x 1.259
1.374
0.079
2 x 0.157
0.176
9220_INCH
9220
500
1.000
1.732
1.626
0.220
2.251
1.752
0.189
4 x 0.240
0.970
9221_INCH
9221
500
1.000
1.752
1.626
0.280
2.251
1.752
0.189
1
0.970
9230_INCH
9230
850
1.000
1.969
1.752
0.252
3
2.280
0.252
4 x 0.318
1.499
9240_INCH
9240
2500
1.500
2.362
2.421
0.500
3
2.280
0.500
4 x 0.318
2.734
9241_INCH
9241
2500
1.500
2.374
2.374
0.500
3
2.280
0.500
4 x 0.318
2.712
9250_INCH
9250
5000
2.000
3.937
3.874
0.563
5
4.000
0.374
4 x 0.437
11.665
9260_INCH
9260
10000
3.000
6.299
5.709
0.827
6.889
5.709
0.591
4 x 0.515
42.734
9270_INCH
9270
18000
4.000
8.976
7.480
1.500
9.251
7.500
0.984
4 x 0.633
110.254
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청