91 Series - Threaded Stud - Ball Transfer Units
Omnitrack
Metric
Ball Transfer Units
High Capacity
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/metric/ball_transfer_units/high_capacity/91_series_asmtab.prj},{NB=9134},{PART=9134},{MAT=},{LOAD=385},{BALL=25},{A=50.8},{B=50.5},{C=6.4},{D=25.4},{E=6},{F=1/2'' UNF},{W=0.56},{VER=2},{PPATH=parts/91_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
LOAD
[kg]
BALL
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
W
WEIGHT
[kg]
9100
9100
50
13
20.0
19.1
3.8
16.1
-
M8 x 1.25
0.04
9101
9101
50
13
20.6
19.1
3.8
28.7
-
M8 x 1.25
0.04
9102
9102
50
13
20.6
19.1
3.8
28.7
-
5/6'' UNF
0.04
9112
9112
50
13
22.2
22.2
3.8
25.4
-
5/6'' UNF
0.06
9120
9120
225
25
44.0
48.3
5.6
25.0
-
M12 x 1.75
0.49
9123
9123
225
25
44.0
47.3
5.6
25.0
6
M12 x 1.75
0.41
9124
9124
225
25
44.5
47.3
7.1
25.4
6
1/2'' UNF
0.41
9130
9130
385
25
50.0
51.3
6.4
25.0
-
M12 x 1.75
0.63
9133
9133
385
25
50.0
50.5
6.4
25.0
6
M12 x 1.75
0.54
9134
9134
385
25
50.8
50.5
6.4
25.4
6
1/2'' UNF
0.56
9135
9135
385
25
50.8
42.0
6.4
60.0
10
1'' UNF
0.56
9140
9140
1100
38
60.0
73.5
12.7
40.0
-
M20 x 2.5
1.34
9143
9143
1100
38
60.0
71.5
12.7
40.0
10
M20 x 2.5
1.13
9144
9144
1100
38
60.3
71.5
12.7
38.1
10
3/4'' UNF
1.10
9145
9145
1100
38
60.3
60.0
12.7
75.0
6
1'' UNF
0.88
9150
9150
2200
51
100.0
105.0
14.3
54.0
-
M24 x 3.0
5.30
9153
9153
2200
51
100.0
109.0
14.3
50.0
10.6
M24 x 3.0
5.07
9154
9154
2200
51
101.6
109.0
14.3
50.8
10.6
1'' UNF
5.11
9160
9160
4550
76
160.0
145.0
21.0
57.2
-
1'' UNF
18.80
9163
9163
4550
76
160.0
145.0
21.0
100.0
15
M30 x 3.5
20.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청