91 Series - Threaded Stud - Ball Transfer Units
Omnitrack
Imperial
Ball Transfer Units
High Capacity
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/imperial/ball_transfer_units/high_capacity/91_series_asmtab.prj},{NB=9134_INCH},{PART=9134},{MAT=},{LOAD=850},{BALLX=25.4},{AX=50.8},{BX=50.5},{CX=6.4},{DX=25.4},{EX=6.000},{F=1/2'' UNF},{WX=0.56},{VER=2},{PPATH=../../../metric/ball_transfer_units/high_capacity/parts/91_series_asmtpl_inch.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
LOAD
[lbs]
BALL
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
W
WEIGHT
[lbs]
9100_INCH
9100
120
0
0.787
0.752
0.150
0.634
0.000
M8 x 1.25
0.088
9101_INCH
9101
120
0
0.811
0.752
0.150
1.130
0.000
M8 x 1.25
0.088
9102_INCH
9102
120
0
0.811
0.752
0.150
1.130
0.000
5/6'' UNF
0.088
9112_INCH
9112
120
0
0.874
0.874
0.150
1.000
0.000
5/6'' UNF
0.132
9120_INCH
9120
500
1
1.732
1.902
0.220
0.984
0.000
M12 x 1.75
1.080
9123_INCH
9123
500
1
1.732
1.862
0.220
0.984
0.236
M12 x 1.75
0.904
9124_INCH
9124
500
1
1.752
1.862
0.280
1.000
0.236
1/2'' UNF
0.904
9130_INCH
9130
850
1
1.969
2.020
0.252
0.984
0.000
M12 x 1.75
1.389
9133_INCH
9133
850
1
1.969
1.988
0.252
0.984
0.236
M12 x 1.75
1.191
9134_INCH
9134
850
1
2.000
1.988
0.252
1.000
0.236
1/2'' UNF
1.235
9135_INCH
9135
850
1
2.000
1.654
0.252
2.362
0.394
1'' UNF
1.235
9140_INCH
9140
2500
2
2.362
2.894
0.500
1.575
0.000
M20 x 2.5
2.955
9143_INCH
9143
2500
2
2.362
2.815
0.500
1.575
0.394
M20 x 2.5
2.492
9144_INCH
9144
2500
2
2.374
2.815
0.500
1.500
0.394
3/4'' UNF
2.426
9145_INCH
9145
2500
2
2.374
2.362
0.500
2.953
0.236
1'' UNF
1.940
9150_INCH
9150
5000
2
3.937
4.134
0.563
2.126
0.000
M24 x 3.0
11.687
9153_INCH
9153
5000
2
3.937
4.291
0.563
1.969
0.417
M24 x 3.0
11.180
9154_INCH
9154
5000
2
4.000
4.291
0.563
2.000
0.417
1'' UNF
11.268
9160_INCH
9160
10000
3
6.299
5.709
0.827
2.252
0.000
1'' UNF
41.455
9163_INCH
9163
10000
3
6.299
5.709
0.827
3.937
0.591
M30 x 3.5
44.542
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청