피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
8WH10000AK01 - Feed-through terminal block
Siemens Industry
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Feed-through terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_industry/27/14/11/20/8wh10000ak01.prj},{NB=8WH10000AK01},{MANUID=8WH10000AK01},{AAB787=16},{BAC476=55},{BAA018=55},{BAC676=25},{BAC677=25},{AAB789=1},{AAB500=76},{AAP530=1},{AAS574=76},{BAH005=1000},{AAB940=6},{AAC821=-105},{AAB937=1},{AAC820=-60},{AAP403=2},{BAC739=1.500},{BAC740=1.500},{AAO663=4001869402949},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CTN=85369010},{DESCSHORT=Through-type terminal with screw connection, terminal size 16.0 mm2 terminal width 12.0 mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
[mm^2]
BAC476
height at lowest possible mounting
[mm]
BAA018
Length
[mm]
BAC676
Max. line cross section, flexible
[mm^2]
BAC677
Max. line cross section, rigid
[mm^2]
BAD123
Levels internally bridged
ⁿ/ₐ
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm^2]
BAD774
Closing plate required
ⁿ/ₐ
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
ⁿ/ₐ
AAB500
Rated current In
[A]
AAP530
Number of levels
ⁿ/ₐ
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
[A]
BAH005
Rated voltage
[V]
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm^2]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
[mm^2]
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAP403
Number of contact points per level
ⁿ/ₐ
BAC739
Min. line cross section, flexible
[mm^2]
BAC740
Min. line cross section, rigid
[mm^2]
AAU732
Manufacturer product root
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
8WH10000AK01
Through-type terminal wit...
Terminal, screw terminal,...
887621419219
8WH1000-0AK01
8WH10000AK01
Siemens AG
TERMINALS. 16QMM,12,0MM, ...
16
55
55
25
25
No
1
Yes
Yes
76
1
76
1000
6
-105
1
-60
2
1.500
1.500
SENTRON
SENTRON
Terminal, screw terminal,...
4001869402949
1
1
50
50
85369010
PL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청