카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
8800 - Iron Non-Slam Check Valve
Milwaukee Valve
Iron Valves
Checks
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/iron_valves/checks/8800_asmtab.prj},{NB=8806L},{PN=8806},{VS=6},{MN=8806},{A=3.00},{B=8.63},{C=1.63},{CV=695},{WT=20},{LOD=L},{MATL=Material/Specification},{PPATH=8800_asmtpl.prj},{PR=Class 125},{J=6.46}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
VS
Valve Size
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs.]
PR
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
8802L
8802
2
1.75
4.00
0.25
48
3
Class 125
8825L
8825
2 1/2
1.86
4.75
0.63
99
5
Class 125
8803L
8803
3
2.50
5.25
0.50
171
8
Class 125
8804L
8804
4
2.50
6.75
1.13
290
13
Class 125
8805L
8805
5
2.75
7.63
1.38
489
16
Class 125
8806L
8806
6
3.00
8.63
1.63
695
20
Class 125
8808L
8808
8
3.50
10.86
2.88
1789
38
Class 125
8810L
8810
10
4.50
13.25
3.00
2557
57
Class 125
8812L
8812
12
4.50
16.00
4.63
4287
93
Class 125
8814L
8814
14
5.00
17.63
5.00
5456
121
Class 125
8816L
8816
16
5.50
20.00
5.75
7342
165
Class 125
8818L
8818
18
6.00
21.50
6.38
9532
223
Class 125
8820L
8820
20
6.00
23.75
7.13
12000
245
Class 125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청