847 - DIN 376 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_847.prj},{NB=847 5.000},{J21=847 5.000},{A21=5},{A3=0.800},{A8=2.700},{B1=14},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=3.500},{D7=0.005},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9008470050000},{ID12100=0},{ID13000=9008470050000},{ID13001=847},{A6=4.000},{B4=3.200},{C2=35},{C33=-0.030},{C4=55.200},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J22=GEWINDEBOHRER},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00352105},{DATE=2017-03-16},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008470050000.dxf},{ID10003=9008470050000.stp},{ID10004=9008470050000_prop.xml},{ID10005=A_9008470050000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=GEWINDEBOHRER},{ID12007=mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
847 3.000
847 3.000
GEWINDEBOHRER
GG
HSS-E
DIN 376
M
3
0.500
ISO2/6H
1.800
10
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
2.200
h9
N
0.002
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00222105
847 4.000
847 4.000
GEWINDEBOHRER
GG
HSS-E
DIN 376
M
4
0.700
ISO2/6H
2.100
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
N
0.003
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00282105
847 5.000
847 5.000
GEWINDEBOHRER
GG
HSS-E
DIN 376
M
5
0.800
ISO2/6H
2.700
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.005
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00352105
847 6.000
847 6.000
GEWINDEBOHRER
GG
HSS-E
DIN 376
M
6
1.000
ISO2/6H
3.400
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.010
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00452105
847 8.000
847 8.000
GEWINDEBOHRER
GG
HSS-E
DIN 376
M
8
1.250
ISO2/6H
4.900
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.019
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00602105
847 10.000
847 10.000
GEWINDEBOHRER
GG
HSS-E
DIN 376
M
10
1.500
ISO2/6H
5.500
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
N
0.030
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00702105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청