카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
80 - Swivel Seals
Hallite
Swivel Seals
80
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/swiwel_seals/80/mm/80m.prj},{NB=HALLITE 4563100},{CNSORDERNO=4563100},{DD1=90},{D1=100.0},{L1=5},{SL=5},{CNSMAT=Polyurethane – NBR},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
SL
Groove Section SL
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
HALLITE 4563000
4563000
80
90.0
5
5
Polyurethane – NBR
HALLITE 4563006
4563006
80
90.0
5
0
Hallite 361 – NBR
HALLITE 4563100
4563100
90
100.0
5
5
Polyurethane – NBR
HALLITE 4563106
4563106
90
100.0
5
5
Hallite 361 – NBR
HALLITE 4563200
4563200
100
110.0
5
5
Polyurethane – NBR
HALLITE 4578800
4578800
125
135.4
5
0
Polyurethane – NBR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청