788 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_788.prj},{NB=788 2.500},{J21=788 2.500},{A21=2.500},{A3=0.450},{A8=2.100},{B1=9},{B2=14.500},{B3=50},{C12=21},{C3=2.800},{D7=0.004},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9007880025000},{ID12100=0},{A6=2.010},{B4=0.900},{C2=28},{C33=-0.025},{C4=32.700},{D1=3},{G21=1},{G4=2},{H21=0},{J7=0},{C14=0},{C15=5},{B8=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCHINEN-GBO M 2,5 DIN 371RH FORM},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=NITRIERT},{J6=ZYL00282105},{J61=ZYL21F2800,000h$09},{DATE=2018-03-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007880025000.dxf},{ID10003=9007880025000.stp},{ID10004=9007880025000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
788 2.200
788 2.200
GEWINDEBOHRER
GG
HSS-E
DIN 371
M
2.200
0.450
ISO2/6H
2.100
9
14.500
45
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
N
0.002
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
2
ZYL00282105
788 2.500
788 2.500
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 2,5...
GG
HSS-E
DIN 371
M
2.500
0.450
ISO2/6H
2.100
9
14.500
50
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
N
0.004
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
2
ZYL00282105
ZYL21F2800,000h$09
788 3.000
788 3.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO M 3 DIN 371R...
GG
HSS-E
DIN 371
M
3.000
0.500
ISO2/6H
2.700
10
18.000
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.003
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
788 3.500
788 3.500
GEWINDEBOHRER
GG
HSS-E
DIN 371
M
3.500
0.600
ISO2/6H
3.000
12
20.000
56
ZYL
21
DIN4000-80
4.000
h9
N
0.004
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
2
ZYL00402105
788 5.000
788 5.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GBO M 5 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
5.000
0.800
ISO2/6H
4.900
14
25.000
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.012
R
C
HSS-E
0
NITRIERT
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청