카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
76 - Flush-mounting, one-gang box
HELIA
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/unterputz/76.prj},{NB=76(2)},{CNSORDERNO=76},{BZ=Unterputz, Gerätedose},{LOD=2},{L=60},{B=60},{T=65},{RFV=3 x 20 mm },{RFH=2 x 20 + 2 x 16 mm },{RFB=4 x 16 mm},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=36.70},{CNSVOLUMEEXACT=0.549},{CNSEAN=5412222355212},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=76.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
RFV
Rohreinführung Vertikal
ⁿ/ₐ
RFH
Rohreinführung Horizontal
ⁿ/ₐ
RFB
Rohreinführung Boden
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
76
76
Flush-mounting, one-gang ...
60
60
65
3 x 20 mm
2 x 20 + 2 x 16 mm
4 x 16 mm
36.70
0.549
5412222355212
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청