Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: PHILIPP
생성됨: 02.10.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PHILIPP
71ERD16 - Earthing sleeve with rebar
PHILIPP
Earthing Technology
Earthing Sleeve with Rebar
Powered by
CAD모델 선택
{philipp/earthing_technology/earthing_sleeve_with_rebar/earthing_sleeve_with_rebar.prj},{NB=71 EB-B16.01-0400},{CNSORDERNO=71 EB-B16.01-0400},{M=M16},{MX=16},{LS=201},{DS=16},{BL=0},{TL=0},{L=400},{B=0},{D=50},{LH=53},{D2=3},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
M
Diameter
ⁿ/ₐ
LS
Conductor cross-section
[mm²]
DS
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
LH
Sleeve length
[mm]
71 EB-B16.01-0400
71 EB-B16.01-0400
M16
201
16
400
0
50
53
71 EB-B16.02-0400
71 EB-B16.02-0400
M16
201
16
400
0
50
53
71 EB-B16.03-0400
71 EB-B16.03-0400
M16
201
16
400
125
50
53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청