피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
71395
Molex
PCB Receptacles
2.54mm
C-Grid
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/2_54mm/c_grid/71395.prj},{NB=15453408},{SHA256=yrQ7wlg4aAEEY6z2vHOB3L2Z/6QScHSHoNVGKJoa7hw=},{INAME=00077__015453408},{PN=15453408},{DESC=2.54mm Pitch C-Grid PCB Connector, Surface Mount, High Profile, Dual Row, Vertical, 8 Circuits},{CIRCUITS=8},{CURRENT=2.5},{MATERIAL=Tin},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
15453108
15453108
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
8
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453110
15453110
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
10
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453112
15453112
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
12
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453114
15453114
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
14
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453116
15453116
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
16
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453118
15453118
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
18
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453120
15453120
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
20
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453124
15453124
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
24
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453126
15453126
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
26
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453128
15453128
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
28
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453130
15453130
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
30
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453132
15453132
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
32
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453134
15453134
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
34
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453136
15453136
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
36
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453138
15453138
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
38
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453140
15453140
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
40
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453144
15453144
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
44
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453146
15453146
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
46
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453150
15453150
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
50
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453152
15453152
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
52
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453156
15453156
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
56
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453158
15453158
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
58
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453160
15453160
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
60
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453164
15453164
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
64
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
15453168
15453168
2.54mm Pitch C-Grid PCB C...
68
2.5
Gold
2
Vertical
Surface Mount
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청