707686 - 90° ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC TAPER END
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707686.prj},{NB=A707686-1016},{CODE=A707686-1016},{FILENAME=A707686-1016_01},{F=M18x1,5-6g},{F1=M16x1,5 Con.},{B=25},{B1=17,5},{C=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
A707686-0612
A707686-0612
M14x1,5-6g
M12x1,5 Con.
23
16
26
A707686-1016
A707686-1016
M18x1,5-6g
M16x1,5 Con.
25
17,5
28
A707686-1218
A707686-1218
M20x1,5-6g
M18x1,5 Con.
29
21,5
28
A707686-1420
A707686-1420
M22x1,5-6g
M20x1,5 Con.
30
22
32
A707686-1622
A707686-1622
M24x1,5-6g
M22x1,5 Con.
33
24,5
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청