카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6611959 - Passive Actuator/Sensor Box, M12 × 1, 4-port, with M23 Connector for Supply Cabl
Turck
Connectivity
passive20junction20boxes
Powered by
CAD모델 선택
{turck/connectivity/passive20junction20boxes/6611959.prj},{NB=6611959},{PREVIEW=../../../_pool_/10/f1/6611959.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/10/f1/6611959.png},{BMENB=6611959},{DESCSHORT=Passive Actuator/Sensor Box, M12 × 1, 4-port, with M23 Connector for Supply Cabl},{DESCLONG=Passive Actuator/Sensor Box, M12 × 1, 4-port, with M23 Connector for Supply Cable, Voltage 30 V, Housing material: Nylon, Housing color: black, Protection class IP67, RoHS-compliant, CE compliant, LED (PNP circuit), I/O port (number of pins): 4-pin + PE},{EAN=4047101276169},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TB-4M12-5P3-CS19H},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6611959},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/6611959}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6611959
6611959
Passive Actuator/Sensor B...
Passive Actuator/Sensor B...
4047101276169
Turck
TB-4M12-5P3-CS19H
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청