5594 - DIN 371 SL S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_5594.prj},{NB=5594 6.000},{J21=5594 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=11.000},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.016},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9055940060000},{ID12100=0},{A6=4.920},{B4=2.000},{B8=26},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{D3=40},{D4=22.500},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=120},{J23=SL S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E SL-S-MA,-GBO M 6 DIN371 N40 UNI},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-09-24},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055940060000.dxf},{ID10003=9055940060000.stp},{ID10004=9055940060000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
5594 3.000
5594 3.000
SL S GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-S-MA,-GBO M 3 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
3
0.500
ISO2/6H
2.700
6.000
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
R
0.005
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
5594 4.000
5594 4.000
SL S GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-S-MA,-GBO M 4 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
4
0.700
ISO2/6H
3.400
7.500
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
R
0.008
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
5594 5.000
5594 5.000
SL S GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-S-MA,-GBO M 5 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
ISO2/6H
4.900
8.500
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.013
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
5594 6.000
5594 6.000
SL S GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-S-MA,-GBO M 6 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
ISO2/6H
4.900
11.000
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.016
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
5594 8.000
5594 8.000
SL S GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-S-MA,-GBO M 8 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
ISO2/6H
6.200
14.000
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
R
0.033
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
5594 10.000
5594 10.000
SL S GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-S-MA,-GBO M10 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
ISO2/6H
8.000
16.000
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
R
0.052
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
5594 12.000
5594 12.000
SL S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN SL-MA-GBO M12 D...
GG
HSS-E
DIN 376
M
12
1.750
ISO2/6H
7.000
18.500
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
R
0.055
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
5594 16.000
5594 16.000
SL S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN SL-MA-GBO M16 D...
GG
HSS-E
DIN 376
M
16
2.000
ISO2/6H
9.000
20.000
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
R
0.090
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
5594 20.000
5594 20.000
SL S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN SL-MA-GBO M20 D...
GG
HSS-E
DIN 376
M
20
2.500
ISO2/6H
12.000
25.000
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h9
R
0.200
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6761 - WN SC RATIO END MILL
Gühring
11.02.2021
6737 - DIN 6527L SC RATIO END MILL
Gühring
05.04.2024
393 - DIN 371 TAP
Gühring
05.04.2024
6760 - WN SC RATIO END MILL
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청