피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
5558 - DIN 371 SL GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_5558.prj},{NB=5558 6.000},{J21=5558 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=16},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.017},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9055580060000},{ID12100=0},{A6=4.800},{B4=4.000},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=SL GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E VAP SL-MA-GBO M 6 DIN 371 HB},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055580060000.dxf},{ID10003=9055580060000.stp},{ID10004=9055580060000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
5558 3.000
5558 3.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP SL-MA-GBO M 3 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
3
0.500
ISO2/6H
2.700
10
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.005
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
5558 4.000
5558 4.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP SL-MA-GBO M 4 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
4
0.700
ISO2/6H
3.400
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.008
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
5558 5.000
5558 5.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP SL-MA-GBO M 5 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
ISO2/6H
4.900
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.013
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
5558 6.000
5558 6.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP SL-MA-GBO M 6 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
ISO2/6H
4.900
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.017
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
5558 8.000
5558 8.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP SL-MA-GBO M 8 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
ISO2/6H
6.200
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
N
0.032
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
5558 10.000
5558 10.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP SL-MA-GBO M 10 ...
GG
HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
ISO2/6H
8.000
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
N
0.055
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
5558 12.000
5558 12.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP SL-MA-GBO M12 D...
GG
HSS-E
DIN376
M
12
1.750
ISO2/6H
7.000
24
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.060
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00902105h$09
ZYL21F9000h$09
5558 16.000
5558 16.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP SL-MA-GBO M16 D...
GG
HSS-E
DIN 376
M
16
2.000
ISO2/6H
9.000
26
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
N
0.098
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
5558 20.000
5558 20.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP SL-MA-GBO M20 D...
GG
HSS-E
DIN 376
M
20
2.500
ISO2/6H
12.000
32
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h9
N
0.215
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
50133
Molex
06.05.2022
50034
Molex
06.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청