5557 - DIN 371 SL GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_5557.prj},{NB=5557 6.000},{J21=5557 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=16},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.017},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9055570060000},{ID12100=0},{A6=4.800},{B4=4.000},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=SL GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E SL-MASCH,-GBO M 6 DIN 371 W AL-B},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055570060000.dxf},{ID10003=9055570060000.stp},{ID10004=9055570060000_prop.xml},{ID10005=A_9055570060000.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
5557 3.000
5557 3.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-MASCH,-GBO M 3 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
3
0.500
ISO2/6H
2.700
10
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.005
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
5557 4.000
5557 4.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-MASCH,-GBO M 4 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
4
0.700
ISO2/6H
3.400
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.008
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
5557 5.000
5557 5.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-MASCH,-GBO M 5 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
ISO2/6H
4.900
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.013
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
5557 6.000
5557 6.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-MASCH,-GBO M 6 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
ISO2/6H
4.900
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.017
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
5557 8.000
5557 8.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-MASCH,-GBO M 8 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
ISO2/6H
6.200
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
N
0.032
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
5557 10.000
5557 10.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-MASCH,-GBO M10 D...
GG
HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
ISO2/6H
8.000
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
N
0.053
R
B
HSS-E
0
OHNE
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
5557 12.000
5557 12.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-MASCH,-GBO M12 D...
GG
HSS-E
DIN 376
M
12
1.750
ISO2/6H
7.000
24
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.056
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
5557 16.000
5557 16.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-MASCH,-GBO M16 D...
GG
HSS-E
DIN 376
M
16
2.000
ISO2/6H
9.000
26
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
N
0.097
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
5557 20.000
5557 20.000
SL GEWINDEBOHRER
HSS-E SL-MASCH,-GBO M20 D...
GG
HSS-E
DIN376
M
20
2.500
ISO2/6H
12.000
32
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h9
N
0.214
R
B
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01602105h$09
ZYL21G1600h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3580 - DIN850 SCHLITZFRAESER
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청