5219
Molex
PCB Headers
6.70mm
Standard .093"
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/6_70mm/standard_093/5219.prj},{NB=15311046},{SHA256=Nm9Ynx50MeWNIIt+35vrPVHxQ6yTJ8xPersSoXIGmHw=},{INAME=00264__015311046},{PN=15311046},{DESC=2.36mm Diameter Standard .093PinandSocketHeader,Vertical,withBeveledPlasticPeg,4Circuits\"},{CIRCUITS=4},{CURRENT=9.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
15311026
15311026
2.36mm Diameter Standard ...
2
12.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
15311036
15311036
2.36mm Diameter Standard ...
3
11.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
15311046
15311046
2.36mm Diameter Standard ...
4
9.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
15311066
15311066
2.36mm Diameter Standard ...
6
9.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
15311096
15311096
2.36mm Diameter Standard ...
9
9.0
Tin
3
Vertical
Through Hole
15312096
15312096
2.36mm Diameter Standard ...
9
9.0
Tin
3
Vertical
Through Hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3099
Molex
11.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청