피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
5175. Rectangular guide, hardened steel with solid lubricant - Slide elements
Tecnorm
2 Slide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/02_gleitelemente/5175_rechteckfuehrung_stahl_gehaertet_mit_fest.prj},{NB=5175.122.100},{BESTNR=5175.122.100},{INFO=Online PDF},{L=122},{B=100},{T=40},{L1=56},{L2=66},{L3=48},{L4=18},{B1=50},{B2=74},{T1=24},{T2=13},{D1=14},{D2=20},{R=10},{R2=2},{L5=10},{MAT=Stahl, gehärtet, mit Festschmierstoff}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
R
[mm]
R2
[mm]
L5
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
5175.042.040
5175.042.040
42
40
20
20
22
15
7
16
26
11
7
7
11
6
2
4
Stahl, gehärtet, mit Fest...
5175.052.045
5175.052.045
52
45
22
25
27
19
7
20
31
13
7
7
11
6
2
5
Stahl, gehärtet, mit Fest...
5175.068.050
5175.068.050
68
50
25
32
36
27
9
25
35
14
7
7
11
8
2
7
Stahl, gehärtet, mit Fest...
5175.086.063
5175.086.063
86
63
32
40
46
35
11
32
45
19
9
9
15
8
2
8
Stahl, gehärtet, mit Fest...
5175.106.085
5175.106.085
106
85
36
50
56
40
15
40
60
22
11
11
18
10
2
10
Stahl, gehärtet, mit Fest...
5175.122.100
5175.122.100
122
100
40
56
66
48
18
50
74
24
13
14
20
10
2
10
Stahl, gehärtet, mit Fest...
5175.062.040
5175.062.040
62
40
20
40
22
15
7
16
26
11
7
7
11
6
2
4
Stahl, gehärtet, mit Fest...
5175.077.045
5175.077.045
77
45
22
50
27
19
7
20
31
13
7
7
11
6
2
5
Stahl, gehärtet, mit Fest...
5175.099.050
5175.099.050
99
50
25
63
36
27
9
25
35
14
7
7
11
8
2
7
Stahl, gehärtet, mit Fest...
5175.126.063
5175.126.063
126
63
32
80
46
35
11
32
45
19
9
9
15
8
2
8
Stahl, gehärtet, mit Fest...
5175.156.085
5175.156.085
156
85
36
100
56
40
15
40
60
22
11
11
18
10
2
10
Stahl, gehärtet, mit Fest...
5175.178.100
5175.178.100
178
100
40
112
66
48
18
50
74
24
13
14
20
10
2
10
Stahl, gehärtet, mit Fest...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5175.1. Guide seat for rectangular guides - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청