카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 357 - 5.m lean SL end plate
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
lean SL end plate
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/lean_sl_endplatte/501_357_5m_lean_sl_endplatte.prj},{NB=501 357_5.m lean SL Endplatte},{IDNR=501 357_5.m lean SL Endplatte},{CNSORDERNO=501 357},{BEZ=5.m lean SL Endplatte},{INFO=Info PDF},{G=32},{H=40},{I=24},{M=47},{N=8,2},{O=M3},{P=4},{INFOPAGE=stangenschutz_sl},{CNSORDERNOHELP=501 357}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
G
Length
[mm]
H
Length
[mm]
I
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Diameter
[mm]
O
Thread
ⁿ/ₐ
P
Length
[mm]
501 357_5.m lean SL Endpl...
501 357
5.m lean SL end plate
32
40
24
47
8,2
M3
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청