카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 605 - 5.1 lifgo linear mechanical arrest system
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo mechanical arrest system
lifgo linear mechanical arrest system
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_abstecksicherung/lifgo_linear_abstecksicherung/500_605_51_lifgo_linear_abstecksicherung.prj},{NB=500 605_5.1 lifgo linear Abstecksicherung},{IDNR=500 605_5.1 lifgo linear Abstecksicherung},{CNSORDERNO=500 605},{BEZ=5.1 lifgo linear Abstecksicherung},{INFO=Info PDF},{A=80},{B=67},{C1=164.5},{C2=153},{C3=164.5},{D=60},{E=7.5},{F=72},{G=10.2 durch, 14 tief 10.6},{H=68.5},{I=10},{J=M10x1 tief 6},{J1=5},{K=79.5},{L=6F7 tief 10},{M=M4},{N=6},{O=SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo},{CNSMASSEXACT=3.3},{INFOPAGE=abstecksicherung},{CNSORDERNOHELP=500 605}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C1
Length
[mm]
C2
Length
[mm]
C3
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Thread
[mm]
H
Length
[mm]
I
Length
[mm]
J
Lube hole for pinion/gear rack
[mm]
J1
Lube hole for pinion/gear rack
[mm]
K
Length
[mm]
L
Dowel hole
ⁿ/ₐ
M
For gear rack protection
[mm]
N
Plug-in connector for air hose
[mm]
O
Proximity switch
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
500 605_5.1 lifgo linear ...
500 605
5.1 lifgo linear mechanic...
80
67
164.5
153
164.5
60
7.5
72
10.2 through, 14 deep 10....
68.5
10
M10x1 deep 6
5
79.5
6F7 deep 10
M4
6
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D -...
3.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청