카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 480 - 5.3 Rotational reinforcement
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
Rotary reinforcement
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/drehversteifung/500_480_53_drehversteifung.prj},{NB=500 480_5.3 Drehversteifung_450},{IDNR=500 480_5.3 Drehversteifung},{CON=500 480},{BEZ=5.3 Drehversteifung},{INFO=Info PDF},{A=89},{B=90},{L=450},{MT=siehe Profilwelle},{LP=2804721},{LXLY=1402360},{PW=KW 42},{GW=11,90+5,53Kg},{INFOPAGE=drehversteifung},{CNSORDERNOHELP=500 480}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
MT
Max. torque
[Nm]
LP
Polar moment of inertia
[mm^4]
LXLY
Principal moment of inertia
[mm^4]
PW
Profile shaft
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[Kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
500 480 - L = 450_5.3 Dre...
500 480 - L = 450
5.3 Rotational reinforcem...
89
90
see profile shaft
2804721
1402360
KW 42
11,90+5,53Kg
7.84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청