카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 155 - 5.3 lean SL double-ZA2
LEANTECHNIK
lean SL gear
lean SL double
5.3 lean SL double
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lean_sl_getriebe/lean_sl_doppel/5_3_lean_sl_doppel/500_155_53_lean_sl_doppel_za2.prj},{NB=500 155_5.3 lean SL doppel-ZA2},{IDNR=500 155_5.3 lean SL doppel-ZA2},{CNSORDERNO=500 155},{BEZ=5.3 lean SL doppel-ZA2},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=180},{C=130},{D=105},{E=120},{F=99},{G=15},{H=72K6 tief 4},{I=110},{J=42h7},{K=60},{L=62},{M=50},{N=5},{O=35H7},{R=6H7 tief 5},{S=M12 tief 27, 10.2 durch},{T=M10 tief 20},{U=M10x1 tief 10},{V=100},{W=35},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=10.80},{INFOPAGE=lean_sl_doppel},{CNSORDERNOHELP=500 155}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
F
Height
[mm]
G
Length
[mm]
H
Centering flange
[mm]
I
Diameter
[mm]
J
Key DIN 6885 P9
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Length
[mm]
O
Key DIN 6885 P9
[mm]
R
Diameter
[mm]
S
Thread
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Lube hole
ⁿ/ₐ
V
Length
[mm]
W
Height
[mm]
X
Gear rack protection
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
500 155_5.3 lean SL doppe...
500 155_5.3 lean SL doppe...
500 155
5.3 lean SL double-ZA2
180
180
130
105
120
99
15
72K6 deep 4
110
42h7
60
62
50
5
35H7
6H7 deep 5
M12 deep 27, 10.2 through
M10 deep 20
M10x1 deep 10
100
35
M4 deep 8
10.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청