카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 112 - 5.4 lifgo guide rail Screwed from below
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
lifgo guide rail
lifgo guide rail screwed from below
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/lifgo_fuehrungsschiene/lifgo_fuerungsschiene_von_unten_verschrauben/500_112_54_lifgo_fuehrung_vonunten_verschauben.prj},{NB=500 112_5.4 lifgo Fuehrungsschiene von unten verschrauben_180},{IDNR=500 112_5.4 lifgo Fuehrungsschiene von unten verschrauben },{CNSORDERNO=500 112},{BEZ=5.4 lifgo Fuehrungsschiene von unten verschrauben},{INFO=Info PDF},{A=68},{A1=66},{B1=M16},{C1=25},{D=48.5},{E=109.955743},{E1=54.98},{E2=164.93},{E3=274.89},{EN=En = Ze x m x Pi x (n –1/2)},{L=180.00},{ZE=14},{M=2.5},{LX=626515},{LY=953723},{LP=1580239},{G=22.80},{INFOPAGE=fuhrungsschiene1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B1
Diameter
[mm]
C1
Length
[mm]
D
Height
[mm]
E
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Length
[mm]
E3
Length
[mm]
EN
Length
[mm]
ZE
Number of teeth between two
[each]
M
Module
[mm]
LX
Moment of inertia
[mm^4]
LY
Moment of inertia
[mm^4]
LP
Polar moment of inertia
[mm^4]
G
Weight
[Kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
500 112_5.4 lifgo Fuehrun...
500 112
5.4 lifgo guide rail Scre...
68
66
M16
25
48.5
109.955743
54.98
164.93
274.89
En = Ze x m x Pi x (n –1/...
14
2.5
626515
953723
1580239
22.80
4.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청