카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 103 - 5.3 lifgo guide rail Hole at front
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
lifgo guide rail
lifgo guide rail with hole at the face end
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/lifgo_fuehrungsschiene/lifgo_fuerungsschiene_bohrung_stirnseitig/500_103_53_lifgo_fuehrung_bohrung_stirnseitig.prj},{NB=500 103_5.3 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig_180},{IDNR=500 103_5.3 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig},{CNSORDERNO=500 103},{BEZ=5.3 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig},{INFO=Info PDF},{A=48},{A1=46},{B=M20},{C=50},{D=48.5},{F=26.5},{L=180},{ZE=14},{M=2.5},{LX=303725},{LY=438696},{LP=742422},{G=15.43},{INFOPAGE=fuhrungsschiene}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Length
[mm]
D
Height
[mm]
F
Height
[mm]
ZE
Number of teeth between two
[each]
M
Module
[mm]
LX
Moment of inertia
[mm^4]
LY
Moment of inertia
[mm^4]
LP
Polar moment of inertia
[mm^4]
G
Weight
[Kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
500 103_5.3 lifgo Fuehrun...
500 103
5.3 lifgo guide rail Hole...
48
46
M20
50
48.5
26.5
14
2.5
303725
438696
742422
15.43
2.78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청