50.6xx M/AV - PERFECT AirVent
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
PPERFECT AirVent metric Brass
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/perfect_airvent_m_m/perfect_airvent_m_m_50_6xx_m_av.prj},{NB=50.620 M/R/AV},{ARTNR=50.620 M/R/AV},{L=6},{SW1=22},{SW2=22},{EK=24},{H=33},{PACK=5},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=2},{NDM=20},{EF007839=20},{EF001742=-20},{EF003712=1.5},{EF000368=6},{EF000177=22},{EF005466=9},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=5.0},{QUANTITYINT=5.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CTN=74199990},{ARTNRX=50.620 M/R/AV},{ARTNRXX=50.620 M/R/AV},{A=M20x1.5},{C=5 - 13},{INSTDM=3.5},{STGEW=34.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATM=PES},{MATL=PA6},{MATD=CR / NBR},{MATI=TPE/TPS},{MATO=NBR},{RQ=ca. 85},{WEP=≥ 0.3},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (0.3 bar / 60 min)},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATM
Material Membrane
ⁿ/ₐ
MATL
Slat insert material
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATI
Material Inner ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
RQ
Air flow
[l/h ΔP=0,07]
WEP
Water entry pressure
[bar]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
50.620 M/R/AV
50.620 M/R/AV
M20x1.5
5 - 13
6
22
22
24
33
3.5
34.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PES
PA6
CR / NBR
TPE/TPS
NBR
5
ca. 85
≥ 0.3
IP66
IP68 (0.3 bar / 60 min)
-40
-20
100
a35b0aca-2c1f-4f4b-9067-1...
50.620 M/AV
50.620 M/AV
M20x1.5
9 - 13
6
22
22
24
33
3.5
34.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PES
PA6
CR / NBR
NBR
5
ca. 85
≥ 0.3
IP66
IP68 (0.3 bar / 60 min)
-40
-20
100
feafe9ea-2007-4e69-8497-2...
50.625 M/AV
50.625 M/AV
M25x1.5
11 - 16
7
27
27
30
35
6.7
34.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PES
PA6
CR / NBR
NBR
5
ca. 85
≥ 0.3
IP66
IP68 (0.3 bar / 60 min)
-40
-20
100
bfc1e378-6f63-41eb-b3cb-2...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청