4330 - Combi-T BLS®, PN 16
HAWLE
WATER Pipework construction
Plug-in sleeves BLS®
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_pipework_construction/plug_in_sleeves_bls/fittings/4330.prj},{NB=4330150100 4330 DN150 - DN100 - PN16 (400)},{IN=4330150100},{DN1=150},{A1XX=236},{A3DN1=89.595},{B1XX=62},{DN2=100},{HH=155},{A1XDN2=178},{A3DN2=63.613},{B1XDN2=57},{DN1X=210.700},{DN2X=156.700},{DNIN1X=179.200},{DNIN2X=127.225},{L=520},{H=343},{H1=115},{H2=295},{T1=150},{T2=135},{W=48.600},{D=150},{NPK412=822144},{A1=118.000},{A2=108.000},{A3=85.000},{B1=62.000},{B2=54.620},{B3=157.000},{A1X=89.000},{A2X=79.500},{A3X=59.000},{B1X=57.000},{B2X=50.180},{B3X=142.000},{HX=155.00},{A=19.300},{CS=38.000},{DS=26.00},{C2=134.000},{C3=133.300},{X=122.50},{LX=190},{BX=212},{HXX=117.000},{D1=24},{HA=173},{OD3=183.600},{OD2=212.243},{OD32=131.600},{OD22=158.068},{D200=170},{D201=118},{LOD=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN1
Nominal Diameter
[mm]
DN2
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
W
Weight
[kg]
NPK412
Norm Price Catalog No. 412
ⁿ/ₐ
4330100100
4330100100
100
100
PN16
480
343
90
270
135
135
38.200
822112
4330125100
4330125100
125
100
PN16
500
343
105
285
145
135
44.200
822143
4330125125
4330125125
125
125
PN16
525
421
115
320
145
145
59.400
822113
4330150100
4330150100
150
100
PN16
520
343
115
295
150
135
48.600
822144
4330150125
4330150125
150
125
PN16
560
421
120
327
150
145
69.000
822154
4330150150
4330150150
150
150
PN16
560
433
120
331
150
150
72.200
822114
4330200100
4330200100
200
100
PN16
540
343
140
320
160
135
63.000
822145
4330200125
4330200125
200
125
PN16
580
421
147
354
160
145
83.000
822155
4330200150
4330200150
200
150
PN16
580
433
147
358
160
150
87.000
822165
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청