Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
4252001 - Optical termination outlet (OTO), surface-mounted
KAISER
Connectivity
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/connectivity/4252001_asmtab.prj},{NB=4252001(300)},{CNSORDERNO=4252001},{L=85},{B=85},{H=16},{NETZ=5},{SKA=1},{SLSK=250},{BRSK=25},{KEA=3},{V=50},{PG=730},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{VERS=1},{CNSEAN=4013456578432},{BZ=Glasfaser-Teilnehmeranschluss, unbestückt},{IA=Aufputz},{SA=IP20},{SK=IK07},{FA=1 - 4},{HF=Ja},{SH=CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch},{KEAD=2.3 - 5.3},{TBL=-10 °C / +60},{TBI=-10 °C / +60},{TBB=-20 °C / +60},{F=Signalweiß (RAL 9003)},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
NETZ
Network level
ⁿ/ₐ
IA
Installation type
ⁿ/ₐ
SA
Protection class
ⁿ/ₐ
SK
Impact resistance
ⁿ/ₐ
FA
Number of fibres
ⁿ/ₐ
SKA
Number of splice cassettes
ⁿ/ₐ
HF
Halogen-free
ⁿ/ₐ
SLSK
Loop length (splice cassette)
[mm]
BRSK
Bending radius (splice cassette)
[mm]
SH
Splice protector holder
ⁿ/ₐ
KEA
Number of cable entries
ⁿ/ₐ
KEAD
Cabel entry Ø
[mm]
TBL
Temperature range storage
[°C]
TBI
Temperature range installation
[°C]
TBB
Temperature range during operation
[°C]
F
Colour
ⁿ/ₐ
V
Dispatch
ⁿ/ₐ
PG
Price group
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
4252001
4252001
4013456578432
Optical termination outle...
85
85
16
5
Surface mount
IP20
IK07
1 - 4
1
Ja
250
25
CSP Crimp / Mini heat shr...
3
2.3 - 5.3
-10 °C / +60
-10 °C / +60
-20 °C / +60
Signal white (RAL 9003)
50
730
Der Glasfaser-Teilnehmera...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
amarex-n portable inst - Submersible motor pumps
KSB
06.02.2024
Single Frame, Ni plated, plastic cover
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청