4219 - DIN374 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_4219.prj},{NB=4219 12.005},{J21=4219 12.005},{A21=12},{A3=1.000},{A8=7.000},{B1=20},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9.000},{D7=0.057},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9042190120050},{ID12100=0},{A6=10.920},{B4=4},{B8=36},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=59.900},{D1=4},{E1=120},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E SIRIUS GBO VA-B DIN374 M12 X1 6HX},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN374},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=NANO-A},{J6=ZYL00902105h$09},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2019-07-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9042190120050.dxf},{ID10003=9042190120050.stp},{ID10004=9042190120050_prop.xml},{ID10005=A_9042190120050.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
4219 6.004
4219 6.004
GEWINDEBOHRER
HSS-E SIRIUS GBO VA-B DIN...
GG
HSS-E
DIN374
MF
6
0.750
6HX
3.400
13
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.013
R
B
HSS-E
0
NANO-A
1
ZYL00452105h$09
ZYL21F4500,000h$09
4219 8.004
4219 8.004
GEWINDEBOHRER
HSS-E SIRIUS GBO VA-B DIN...
GG
HSS-E
DIN374
MF
8
0.750
6HX
4.900
14
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.022
R
B
HSS-E
0
NANO-A
1
ZYL00602105h$09
ZYL21F6000h$09
4219 8.005
4219 8.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E SIRIUS GBO VA-B DIN...
GG
HSS-E
DIN374
MF
8
1.000
6HX
4.900
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.026
R
B
HSS-E
0
NANO-A
1
ZYL00602105h$09
ZYL21F6000h$09
4219 10.005
4219 10.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E SIRIUS GBO VA-B DIN...
GG
HSS-E
DIN374
MF
10
1.000
6HX
5.500
16
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
N
0.033
R
B
HSS-E
0
NANO-A
1
ZYL00702105h$09
ZYL21F7000h$09
4219 10.006
4219 10.006
GEWINDEBOHRER
HSSE SIRIUS GBO VA-B DIN3...
GG
HSS-E
DIN374
MF
10
1.250
6HX
5.500
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
N
0.037
R
B
HSS-E
0
NANO-A
1
ZYL00702105h$09
ZYL21F7000h$09
4219 12.005
4219 12.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E SIRIUS GBO VA-B DIN...
GG
HSS-E
DIN374
MF
12
1.000
6HX
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.057
R
B
HSS-E
0
NANO-A
1
ZYL00902105h$09
ZYL21F9000h$09
4219 12.006
4219 12.006
GEWINDEBOHRER
HSSE SIRIUS GBO VA-B DIN3...
GG
HSS-E
DIN374
MF
12
1.250
6HX
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.057
R
B
HSS-E
0
NANO-A
1
ZYL00902105h$09
ZYL21F9000h$09
4219 12.007
4219 12.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E SIRIUS GBO VA-B DIN...
GG
HSS-E
DIN374
MF
12
1.500
6HX
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.056
R
B
HSS-E
0
NANO-A
1
ZYL00902105h$09
ZYL21F9000h$09
4219 14.007
4219 14.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E SIRIUS GBO VA-B DIN...
GG
HSS-E
DIN374
MF
14
1.500
6HX
9.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11.000
h9
N
0.076
R
B
HSS-E
0
NANO-A
1
ZYL01102105h$09
ZYL21G1100h$09
4219 16.007
4219 16.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E SIRIUS GBO VA-B DIN...
GG
HSS-E
DIN374
MF
16
1.500
6HX
9.000
22
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
N
0.090
R
B
HSS-E
0
NANO-A
1
ZYL01202105h$09
ZYL21G1200h$09
4219 18.007
4219 18.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E SIRIUS GBO VA-B DIN...
GG
HSS-E
DIN374
MF
18
1.500
6HX
11.000
25
44
110
ZYL
21
DIN4000-80
14.000
h9
N
0.135
R
B
HSS-E
0
NANO-A
1
ZYL01402105h$09
ZYL21G1400h$09
4219 20.007
4219 20.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E SIRIUS GBO VA-B DIN...
GG
HSS-E
DIN374
MF
20
1.500
6HX
12.000
25
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h9
N
0.199
R
B
HSS-E
0
NANO-A
1
ZYL01602105h$09
ZYL21G1600h$09
4219 24.007
4219 24.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E SIRIUS GBO VA-B DIN...
GG
HSS-E
DIN374
MF
24
1.500
6HX
14.500
28
48
140
ZYL
21
DIN4000-80
18.000
h9
N
0.290
R
B
HSS-E
0
NANO-A
1
ZYL01802105h$09
ZYL21G1800h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
836 - DIN 371 TAP
Gühring
05.04.2024
786 - DIN 371 TAP
Gühring
05.04.2024
2879 - DIN 374 TAP
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청