39890
Molex
Terminal Blocks
One Piece
Eurostyle Multi-Level
Powered by
CAD모델 선택
{molex/terminal_blocks/one_piece/eurostyle_multi_level/39890.prj},{NB=398900610},{SHA256=9tAntevX7ifoZ0qOOZeY4mGmu3KDJconNxjtbqbTl9k=},{INAME=02089__398900610},{PN=398900610},{DESC=5.00mm Pitch Beau Eurostyle Medium Profile, Two Level Terminal Block, Modular, 10 Circuits},{CIRCUITS=10},{CURRENT=17.5},{EA=Horizontal},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{PITCH=5.00},{TYPE=Euro Block}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
ⁿ/ₐ
CURRENT
Current - Maximum per Contact
[A]
EA
Entry Angle
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch - Mating Interface
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
398900604
398900604
5.00mm Pitch Beau Eurosty...
4
17.5
Horizontal
2
Vertical
5.00
Euro Block
398900606
398900606
5.00mm Pitch Beau Eurosty...
6
17.5
Horizontal
2
Vertical
5.00
Euro Block
398900608
398900608
5.00mm Pitch Beau Eurosty...
8
17.5
Horizontal
2
Vertical
5.00
Euro Block
398900610
398900610
5.00mm Pitch Beau Eurosty...
10
17.5
Horizontal
2
Vertical
5.00
Euro Block
398900614
398900614
5.00mm Pitch Beau Eurosty...
14
17.5
Horizontal
2
Vertical
5.00
Euro Block
398900616
398900616
5.00mm Pitch Beau Eurosty...
16
17.5
Horizontal
2
Vertical
5.00
Euro Block
398900620
398900620
5.00mm Pitch Beau Eurosty...
20
17.5
N/A
2
Vertical
5.00
Euro Block
398900624
398900624
5.00mm Pitch Beau Eurosty...
24
17.5
Horizontal
2
Vertical
5.00
Euro Block
398900628
398900628
5.00mm Pitch Beau Eurosty...
28
17.5
Horizontal
2
Vertical
5.00
Euro Block
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청