slovenčina
English
337 PT-GK/G/GKL/GL - Swivel castor with directional lock
Rollenbau
Institutional Castors
Series 330P up to max. 110 kg
330P-G
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_330p/330p_g/337p_g_asmtab.prj},{NB=337 PT 127 GK},{ORDERNO=337 PT 127 GK},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=161},{TP=90x70},{HS=75x45/62x52},{HD=8.5},{SR=120},{WB=Ball bearing},{VER=3},{VERPRA=2},{WHEEL=127 GK 8},{VERS=3},{PPATH=330p_g/331p_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
337 PT 102 GK
337 PT 102 GK
100x32
90
135
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Ball bearing
337 PT 102 G
337 PT 102 G
100x32
90
135
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Nylon plain bearing
337 PT 127 GK
337 PT 127 GK
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Ball bearing
337 PT 127 GKL
337 PT 127 GKL
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Ball bearing
337 PT 127 G
337 PT 127 G
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Nylon plain bearing
337 PT 127 GL
337 PT 127 GL
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
120
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청