3328
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS and Solid Carbide Form End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-20und20hartmetall-schaftformfre4ser/3328.prj},{NB=3328.010},{SHA256=UHnB17AXMI77VEsYJVmZNNc+EDosR8Dfo1lxOxF3uP4=},{INAME=3328_010000_gen},{NAME=3328_010000_gen},{DOC=3328/3328_010000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=3328.010},{J22=Kugelfräser},{J3=F},{BLD=6},{H3=HSS},{J1=DIN 1889},{J11=L},{J6=ZYL01001005},{J8=FPR, FDR},{A1=10},{B2=45},{B3=55},{B5=95},{B71=45},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{C31=h6},{F1=R},{F21=4},{F22=4},{F3=R},{G4=5},{H11=HSSE},{H22=0},{DXF=3328/3328_010000.dxf},{XML=3328/3328_010000.xml},{CSV=3328/3328_010000.csv},{STP=3328/3328_010000_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J11
Standard Code Letter
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
G4
Section Radius
[mm]
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
3328.006
DIN4000-82
3328.006
Kugelfräser
F
6
HSS
DIN 844
L
ZYL00601005
FPR, FDR
6
24
32
68
24
ZYL
10
60
6
h6
R
4
4
R
3
HSSE
0
3328.008
DIN4000-82
3328.008
Kugelfräser
F
6
HSS
DIN 844
L
ZYL01001005
FPR, FDR
8
38
48
88
38
ZYL
10
100
10
h6
R
4
4
R
4
HSSE
0
3328.010
DIN4000-82
3328.010
Kugelfräser
F
6
HSS
DIN 1889
L
ZYL01001005
FPR, FDR
10
45
55
95
45
ZYL
10
100
10
h6
R
4
4
R
5
HSSE
0
3328.012
DIN4000-82
3328.012
Kugelfräser
F
6
HSS
DIN 1889
L
ZYL01201005
FPR, FDR
12
53
65
110
53
ZYL
10
120
12
h6
R
4
4
R
6
HSSE
0
3328.016
DIN4000-82
3328.016
Kugelfräser
F
6
HSS
DIN 1889
L
ZYL01601005
FPR, FDR
16
63
75
123
63
ZYL
10
160
16
h6
R
4
4
R
8
HSSE
0
3328.020
DIN4000-82
3328.020
Kugelfräser
F
6
HSS
DIN 1889
L
ZYL02001005
FPR, FDR
20
75
91
141
75
ZYL
10
200
20
h6
R
4
4
R
10
HSSE
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청