피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3278
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS and Solid Carbide Form End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-20und20hartmetall-schaftformfre4ser/3278.prj},{NB=3278.012},{SHA256=BOJBBnY9HZLpfnZkwYsrTXnz99HES6xRqnwh86RGjCg=},{INAME=3278_012000_gen},{NAME=3278_012000_gen},{DOC=3278/3278_012000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=3278.012},{J22=Kugelfräser},{J3=F},{BLD=6},{H3=HSS},{J1=WN},{J6=ZYL01201005},{J8=FPR, FDR},{A1=12},{B2=26},{B3=65},{B5=110},{B71=26},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{C31=h6},{F1=R},{F21=2},{F22=2},{F3=R},{G4=6.0},{H11=HSSE},{H22=0},{DXF=3278/3278_012000.dxf},{XML=3278/3278_012000.xml},{CSV=3278/3278_012000.csv},{STP=3278/3278_012000_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
G4
Section Radius
[mm]
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
3278.003
DIN4000-82
3278.003
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL00601005
FPR, FDR
3
8
20
56
8
ZYL
10
60
6
h6
R
2
2
R
1.5
HSSE
0
3278.004
DIN4000-82
3278.004
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL00601005
FPR, FDR
4
11
27
63
11
ZYL
10
60
6
h6
R
2
2
R
2.0
HSSE
0
3278.005
DIN4000-82
3278.005
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL00601005
FPR, FDR
5
13
32
68
13
ZYL
10
60
6
h6
R
2
2
R
2.5
HSSE
0
3278.006
DIN4000-82
3278.006
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL00601005
FPR, FDR
6
13
32
68
13
ZYL
10
60
6
h6
R
2
2
R
3.0
HSSE
0
3278.007
DIN4000-82
3278.007
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL01001005
FPR, FDR
7
16
40
80
16
ZYL
10
100
10
h6
R
2
2
R
3.5
HSSE
0
3278.008
DIN4000-82
3278.008
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL01001005
FPR, FDR
8
19
48
88
19
ZYL
10
100
10
h6
R
2
2
R
4.0
HSSE
0
3278.009
DIN4000-82
3278.009
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL01001005
FPR, FDR
9
19
48
88
19
ZYL
10
100
10
h6
R
2
2
R
4.5
HSSE
0
3278.010
DIN4000-82
3278.010
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL01001005
FPR, FDR
10
22
55
95
22
ZYL
10
100
10
h6
R
2
2
R
5.0
HSSE
0
3278.011
DIN4000-82
3278.011
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL01201005
FPR, FDR
11
22
57
102
22
ZYL
10
120
12
h6
R
2
2
R
5.5
HSSE
0
3278.012
DIN4000-82
3278.012
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL01201005
FPR, FDR
12
26
65
110
26
ZYL
10
120
12
h6
R
2
2
R
6.0
HSSE
0
3278.013
DIN4000-82
3278.013
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL01201005
FPR, FDR
13
26
65
110
26
ZYL
10
120
12
h6
R
2
2
R
6.5
HSSE
0
3278.014
DIN4000-82
3278.014
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL01201005
FPR, FDR
14
26
65
110
26
ZYL
10
120
12
h6
R
2
2
R
7.0
HSSE
0
3278.015
DIN4000-82
3278.015
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL01201005
FPR, FDR
15
26
65
110
26
ZYL
10
120
12
h6
R
2
2
R
7.5
HSSE
0
3278.016
DIN4000-82
3278.016
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL01601005
FPR, FDR
16
32
75
123
32
ZYL
10
160
16
h6
R
2
2
R
8.0
HSSE
0
3278.018
DIN4000-82
3278.018
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL01601005
FPR, FDR
18
32
75
123
32
ZYL
10
160
16
h6
R
2
2
R
9.0
HSSE
0
3278.020
DIN4000-82
3278.020
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL02001005
FPR, FDR
20
38
91
141
38
ZYL
10
200
20
h6
R
2
2
R
10.0
HSSE
0
3278.022
DIN4000-82
3278.022
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL02001005
FPR, FDR
22
38
91
141
38
ZYL
10
200
20
h6
R
2
2
R
11.0
HSSE
0
3278.024
DIN4000-82
3278.024
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL02501005
FPR, FDR
24
45
110
166
45
ZYL
10
250
25
h6
R
2
2
R
12.0
HSSE
0
3278.025
DIN4000-82
3278.025
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL02501005
FPR, FDR
25
45
110
166
45
ZYL
10
250
25
h6
R
2
2
R
12.5
HSSE
0
3278.030
DIN4000-82
3278.030
Kugelfräser
F
6
HSS
WN
ZYL02501005
FPR, FDR
30
45
110
166
45
ZYL
10
250
25
h6
R
2
2
R
15.0
HSSE
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청