카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3233-VP-ASME - 2-way Diaphragm Valve Cold-formed pipe valve body ASME
Buerkert
Products (A - Z)
3233
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3233/3233-vp-asme.prj},{NB=3233-275867-DN15-SA93-D050-VP-ASME},{PPATH=3233sbl-vp-pps.prj},{BUNR=275867},{DN=15},{DWST=EA},{DN1=20},{D=19.05x1.65},{LTA=SA93},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=6.5},{BPAB=-},{BPEA=10},{DM=80},{NR=6},{CNSMASSEXACT=0.620}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection D1xS1
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTRV
Actuator version
ⁿ/ₐ
ANTR
Bürkert-Code actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m3/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
[bar]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
3233-275864-DN08-SA92-D05...
275864
08
15
12.7x1.65
SA92
Top Stainless steel/Handw...
D051
2.0
10
-
0.300
3233-275865-DN08-SA92-D05...
275865
08
15
12.7x1.65
SA92
Top Stainless steel/Handw...
D051
2.0
-
10
0.470
3233-278885-DN08-SA92-D05...
278885
08
15
12.7x1.65
SA92
Top+Handwheel PPS
D050
2.0
10
-
0.260
3233-278886-DN08-SA92-D05...
278886
08
15
12.7x1.65
SA92
Top+Handwheel PPS
D050
2.0
-
10
0.260
3233-275866-DN15-SA93-D05...
275866
15
20
19.05x1.65
SA93
Top+Handwheel PPS
D050
6.5
10
-
0.600
3233-275867-DN15-SA93-D05...
275867
15
20
19.05x1.65
SA93
Top+Handwheel PPS
D050
6.5
-
10
0.620
3233-278887-DN20-SODF-D05...
278887
20
25
25.4x1.65
SODF
Top+Handwheel PPS
D050
12.5
10
-
0.694
3233-278888-DN20-SODF-D05...
278888
20
25
25.4x1.65
SODF
Top+Handwheel PPS
D050
12.5
-
10
0.741
3233-278889-DN32-SODH-D05...
278889
32
40
38.1x1.65
SODH
Top+Handwheel PPS
D050
30.0
10
-
1.600
3233-278890-DN32-SODH-D05...
278890
32
40
38.1x1.65
SODH
Top+Handwheel PPS
D050
30.0
-
10
1.580
3233-278891-DN40-SODI-D05...
278891
40
50
50.8x1.65
SODI
Top+Handwheel PPS
D050
40.0
7
-
1.883
3233-278892-DN40-SODI-D05...
278892
40
50
50.8x1.65
SODI
Top+Handwheel PPS
D050
40.0
-
7
2.020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청